配套产品
配套产品
型号: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han E®
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Mărime 6 B
  • Număr de contacte 6
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140333888
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较