配套產品
配套產品
Combinables
15
饰品
6
备件
1
插芯
33
Frames
2
零件號: 09 62 806 1301
Han 6EMC/B-HBM-SL
Han 6EMC/B-HBM-SL

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
不封底安裝底座
內部密封
尺寸: 6 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
未塗裝
未上漆
材料(密封件): NBR
注解
比較
零件號: 09 62 806 1301
Han 6EMC/B-HBM-SL
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
15
饰品
6
备件
1
插芯
33
Frames
2
產品詳情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 内部密封
  • 低结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 锁定类型 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 112 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171626
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較