登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
15
Części zamienne
1
Wkłady
20
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do trudnych warunków środowiskowych
19 40 006 0432
型号: 19 40 006 0432
Han 6HPR-HTE/HSE-SCL-M25/M10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶/侧出线
1x M25 1x M10
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0432
Han 6HPR-HTE/HSE-SCL-M25/M10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
15
Części zamienne
1
Wkłady
20
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
上売/底座
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR
Typ obudowy gniazda/wtyczki
上壳
Wersja
Rozmiar
6 B
Wersja
顶/侧出线
Liczba wejść kablowych
2
Wyprowadzenie przewodu
1x M25
1x M10
Typ blokowania
螺钉锁扣
Zakres zastosowań
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
Moment dokręcający (mocowanie śrubowe)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
450 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140831964
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较