登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
97 00 000 2279
型号: 97 00 000 2279
Han Board PCB lever 2+PE 7,62 Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: 32 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2279
Han Board PCB lever 2+PE 7,62 Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han
®
Board
原件
插芯
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
2
接地针
是
锁定类型
压入式连接
详细资料
请单独订购压接针。
请单独订购编码针。
详细资料
此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 10 mm²
额定电流
32 A
额定电流
载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
额定电压相-地
480 V
额定电圧相-相
830 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
2
极限温度
-25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C 在插拔时
插拔次数
≥ 75
防护等级符合 IEC 60529
IP20
PCB 厚度
2.2 mm ±10 %
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
商业数据
包装尺寸
28
净重
5.4 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较