登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
Hoods/housings for outdoor applications
19 41 104 0446
型号: 19 41 104 0446
Han-Eco Mod.4-HTE-M25-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 4 B
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 41 104 0446
Han-Eco Mod.4-HTE-M25-glanded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han-Eco® Modular
Tip carcasă/priză
Hood
Descriere carcasă/priză
With integrated cable gland
Versiune
Mărime
4 B
Fante module
2
Versiune
Top entry
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M25
Tip blocare
Single locking lever
Domeniu de utilizare
Hoods/housings for industrial applications
Hoods/housings for outdoor applications
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Gama de sisteme de prindere cu cleme
9 ... 17 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (jet black)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
116.16 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较