Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
饰品
2
插芯
288
Număr articol: 19 41 104 0447
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Hood
With integrated cable gland
Size: 4 B
Single locking lever
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Note
Comparați
Număr articol: 19 41 104 0447
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
饰品
2
插芯
288
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® Modular
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză With integrated cable gland
Versiune
  • Mărime 4 B
  • Fante module 2
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Single locking lever
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 13 ... 21 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 118.75 g
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați