登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
5
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
272
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Durva környezeti feltételekhez
19 41 106 6722
型号: 19 41 106 6722
Han-Eco Mod.6-HCC-M32-glanded-reinf.lev.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
集成电缆紧固件, 强化锁扣
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 41 106 6722
Han-Eco Mod.6-HCC-M32-glanded-reinf.lev.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
5
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
272
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Eco
®
Modular
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Kábeltől kábelig ház
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Integrált tömszelencével
Megerősített kengyelek
Verzió
Méret
6 B
Modulhelyek
3
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M32
Rögzítés típusa
Kétkengyeles
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Befogási tartomány
13 ... 21 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Poliamid (PA)
Üvegszál erősítés
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (Rögzítés)
Poliamid (PA)
Üvegszál erősítés
Színes (rögzítés)
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)
V-0
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
156,9 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140829848
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较