登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
3
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
97 00 000 0368
型号: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 24 B
插针: 108
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
3
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han® Ex
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Tamaño
24 B
Número de contactos
108
Contacto PE
Sí
Detalles
Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Detalles
¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han
®
Ex!
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Corriente nominal
1,5 A
Voltaje nominal
30 V
Peak voltage
90 Vp
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Par de apriete
1,2 Nm Tornillo PE M4
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-20 ... +40 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Hasta +70 °C en T4
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (土耳其语)
PDF (意大利语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (西班牙语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (荷兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较