登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
5
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
Han® Ex
97 00 000 0365
型号: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han® Ex
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
尺寸
6 B
针数
24
接地针
是
详细资料
用于本安电路的简单装置
请单独订购压接针。
详细资料
注意事项!仅与Han
®
Ex上壳和底座配合使用!
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 4 mm²
额定电流
1.5 A
额定电压
30 V
Peak voltage
90 Vp
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
拧紧力矩
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-20 ... +40 °C
关于极限温度的说明
最高 +70 °C(在 T4 下)
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (土耳其语)
PDF (意大利语)
PDF (简体中文)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (繁体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
PDF (韩语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较