登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
97 00 000 0372
型号: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 10 B
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han® Ex
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Storlek
10 B
Antal kontakter
42
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Enkel apparat för självsäkra kretsar
Beställ krimpkontakter separat.
Detaljer
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex kåpor och chassihus!
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Märkström
1,5 A
Märkspänning
30 V
Peak voltage
90 Vp
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Åtdragningsmoment
1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver
PH2
Begränsande temperatur
-20 ... +40 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
Upp till +70 °C i T4
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (捷克语)
PDF (繁体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (荷兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较