登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han® Ex for explosion hazardous enviroments
Complete set
97 00 000 1479
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connector sets
Series
Han
®
Q
Series of hoods/housings
Han® Ex
Element
Complete set
Version
Termination method
Crimp termination
Size
3 A
Number of contacts
7
PE contact
Yes
Version
Top entry
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M20
Locking type
Single locking lever
Field of application
Connectors for explosion hazardous environments
Details
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
The electrical ratings are according to the ratings U
i
and I
i
in EN 60079-11.
Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
Rated current
5 A
Peak voltage
90 Vp
Insulation resistance
>10
10
Ω
Limiting temperature
-20 ... +85 °C
Ambient temperature
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Material properties
Material (insert)
Policarbonato (PC)
Material (hood/housing)
Zinco fundido
Surface (hood/housing)
Revestido a pó
Colour (hood/housing)
RAL 5015 (azul-celeste)
Material (seal)
FPM
Material (locking)
Aço inox
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (简体中文)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较