登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
97 00 000 5864
型号: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
上売/底座
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han® Ex/M
Typ av kabelkåpa/chassihus
上壳
Version
Storlek
16 B
Version
顶出线
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M32
Låsningstyp
双锁扣
Applikationsområde
用于爆炸危险环境的连接器
适用于室外用途的上壳/底座
Detaljer
用于本安电路的简单装置
Detaljer
注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-20 ... +85 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Omgivningstemperatur
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 带电缆紧固件
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
压铸铝
Yta (kabelkåpa/chassihus)
粉末涂层
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 5015(天蓝)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713141112789
eCl@ss
27.440.202,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (荷兰语)
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
PDF (波兰语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
PDF (法语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较