配套产品
配套产品
Combinables
7
Inserts
2
Frames
2
型号: 09 30 132 0272
Han L32 B-HSM2-DL-PG29
Han L32 B-HSM2-DL-PG29

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: L32 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 132 0272
Han L32 B-HSM2-DL-PG29
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Inserts
2
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 高结构
版本
  • 尺寸 L32 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x Pg 29
  • 锁定类型 双锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 486 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140165274
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较