登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
18
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Module Han-Modular®
Power 16 A ... 400 A
97 00 000 2158
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Modules
Seria
Han-Modular®
Tip modul
Han
®
70 A module
Dimensiunea modulului
单模块
Versiune
Metoda de terminaţie
压接针
Gen
公头
Număr de contacte
2
Identificare contact
3
N
Detalii
请单独订购压接针。
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
6 ... 25 mm²
Diametru exterior fir
≤11.5 mm
Curent nominal
70 A
Tensiune nominală
1,000 V
Tensiune de impuls nominală
8 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 10,000
Observație privind ciclurile de cuplare
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚碳酸酯 (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032(卵石灰)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Masă netă
4 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较