myHARTING Login
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
沒有可用數據
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Conectorul modular Han-Modular®
...
Module
Power 16 A ... 400 A
97 00 000 3716
零件號: 97 00 000 3716
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_PIT
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
Han
®
Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Push-In
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注解
比較
零件號: 97 00 000 3716
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_PIT
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identificare
Categoria
Modules
Seria
Han-Modular®
Tip modul
Han
®
Domino CC Cube
Dimensiunea modulului
Domino module
Descrierea modulului
Large Tab
Versiune
Metoda de terminaţie
Push-In
Gen
Male
Număr de contacte
2
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1.5 ... 6 mm²
Diametru exterior fir
≤6.3 mm
Curent nominal
40 A
Tensiune nominală
500 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Lungime dezizolare
12 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
IEC 60352-7
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Masă netă
14.3 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713141132879
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (英文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (荷蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較