登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Potencia 16 A ... 300 A
97 00 000 0333
型号: 97 00 000 0333
Han-Mod_M_MUL_4_C.1_PIT_TB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0333
Han-Mod_M_MUL_4_C.1_PIT_TB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Modules
Serie
Han-Modular
®
Tipo de módulo
Han
®
Domino Multiplier
Tamaño del módulo
Domino module
Descripción del módulo
Small tab
Версия
Метод подключения
Push-In
Numero de contactos especiales
4x Connections
Технические характеристики специальных контактов
Connections
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.5 ... 2.5 mm²
Наружный диаметр провода
≤4.8 mm
Номинальный ток
16 A
Номинальный ток
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Номинальное напряжение
400 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III (protection by low voltage)
Длина снятия изоляции
10 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Виброустойчивость
Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
IEC 60352-7
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
8.14 g
País de origen
Romania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较