登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Modular® de modulaire connector
...
Modules
Voeding 16 A ... 400 A
97 00 000 0339
型号: 97 00 000 0339
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.2_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
母头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0339
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.2_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Modules
Serie
Han-Modular®
Type module
Han
®
Domino Multiplier
Maat van de module
Domino-module
Beschrijving van de module
Groot tabblad
Versie
Aansluitmethode
Push-In
Geslacht
Vrouwelijk
Aantal contacten
1
Aantal voedingscontacten
1
Aantal speciale contacten
4x Verbindingen
Specificatie van speciale contacten
Verbindingen
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
Buitendiameter draad
≤4,8 mm
Nominale stroom
16 A
Nominale stroom
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Nominale spanning
400 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Striplengte
10 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Trillingsbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
聚碳酸酯 (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032(卵石灰)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
IEC 60352-7
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Nettogewicht
10,24 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.217,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较