登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
系统电缆
3
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
97 00 000 0150
型号: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 大凸片
母头
插针: 24
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
系统电缆
3
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular®
Beschreibung
USB 3.0
Modultyp
Han
®
Domino USB-C Cube
Modulgröße
Domino Modul
Modulbeschreibung
Gender Changer
für Patchkabel
großer Tab
Merkmale
unterstützt USB Power Delivery (USB-PD)
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Art der Verbindung
Typ C Buchse - Typ C Buchse
Kontaktanzahl
24
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
5 A
Bemessungsspannung
20 V
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 1B nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
7,4 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
eCl@ss
27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (土耳其语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (繁体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较