配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
型号: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino USB-C Cube
Domino 模块
适配器, 用于预制网线, 小标签
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino USB-C Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍
    适配器
    用于预制网线
    小标签
版本
  • 公母类型 公头
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4.7 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较