登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
Hoods/Housings
12
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
Han-Modular® 模块
...
模块化框架
框架
09 14 004 0311
型号: 09 14 004 0311
Han-Modular frame 4B female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于2个模块, A ... B, 母头
注释
比较
型号: 09 14 004 0311
Han-Modular frame 4B female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
Hoods/Housings
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han-Modular®
附件种类
支架
附件介绍
用于2个模块
A ... B
母头
版本
尺寸
4 B
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 6 mm² 接地
剥线长度
12 mm
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(附件)
RAL 9005(乌黑)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较