登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
饰品
8
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 4978
型号: 97 00 000 4978
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4978
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
Han® S
Identifiering
Han
®
S 450 Plus
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Antal kontakter
1
Kodning
C3 (front)
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Energilagringssystem
Detaljer
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
120 mm²
Ledararea (kcmil)
250 kcmil
Märkström
400 A
Märkspänning
2.000 V
Nominell impulsspänning
15 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Åtdragningsmoment
5 Nm 电缆紧固件
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Antal upprepade låsningar
≤ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 / IP69K hopkopplat tillstånd
IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
Kabeldiameter
20,4 ... 21,6 mm
Materialprestanda
Material (kontakter)
Copper
Yta (kontakter)
镀银
Material (kabelkåpa/chassihus)
聚酰胺 (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005(乌黑)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
215,3 g
Ursprungsland
Kina
GTIN
5713141157483
eCl@ss
27.440.202,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (韩语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较