配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
8
型号: 97 00 000 4978
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4978
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C3_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
8
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 450 Plus
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Antal kontakter 1
  • Kodning C3 (front)
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Energilagringssystem
  • Detaljer Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 120 mm²
  • Ledararea (kcmil) 250 kcmil
  • Märkström ‌ 400 A
  • Märkspänning 2.000 V
  • Nominell impulsspänning 15 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌5 Nm 电缆紧固件
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Antal upprepade låsningar ≤ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67 / IP69K hopkopplat tillstånd
    IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
  • Kabeldiameter 20,4 ... 21,6 mm
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Copper
  • Yta (kontakter) 镀银
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 聚酰胺 (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005(乌黑)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 215,3 g
  • Ursprungsland Kina
  • GTIN 5713141157483
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较