登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上殼 / 底座
97 00 000 2112
型号: 97 00 000 2112
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Red_UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination, With unlocking protection
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 3001 (signal red)
注释
比较
型号: 97 00 000 2112
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Red_UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
系列
Han® S
標識
Han
®
S 450 Plus
上殼/底座類型
不封底安裝底座
上殼/底座介紹
包括銅排接線公針
帶解鎖保護
版本
接線方式
母線插針
針數
1
編碼
C1 (front)
RC1 (rear)
鎖定類型
單鎖扣
應用領域
儲能係統
技術參數
額定電壓
2,000 V
額定脈沖電壓
15 kV
污染等級
3
過電壓類別
III
絕緣阻抗
>10
9
Ω @ 2500 V DC
接觸電阻
≤ 0.3 mΩ
擰緊力矩
1.4 ... 1.6 Nm
7.5 ... 8 Nm 插針
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
重新鎖定次數
≤ 500
防護等級符合IEC 60529
IP67 / IP69K 插配狀態
IP67 拔出狀態和蓋密封
材料特性
材料(插針)
Copper
表面(插針)
鍍銀
材料(上殼/底座)
聚酰胺 (PA)
顏色(上殼/底座)
RAL 3001(信號紅)
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
IEC 61373 類別 1 B 級
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
180 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85366990
eCl@ss
27,440,202.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (德文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (法文)
PDF (波蘭文)
PDF (荷蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (瑞典文)
PDF (簡體中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较