登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2113
型号: 97 00 000 2113
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange_UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2113
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange_UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Hoods / Housings
Series
Han® S
Identification
Han
®
S 450 Plus
Type of hood/housing
Bulkhead mounted housing
Description of hood/housing
incl. male contact with busbar termination
With unlocking protection
Version
Termination method
Busbar contact
Number of contacts
1
Coding
C2 (front)
RC1 (rear)
Locking type
Single locking lever
Field of application
Energy Storage Systems
Technical characteristics
Rated voltage
2,000 V
Rated impulse voltage
15 kV
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Insulation resistance
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Contact resistance
≤ 0.3 mΩ
Tightening torque
1.4 ... 1.6 Nm
7.5 ... 8 Nm 插针
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Number of relockings
≤ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Material properties
Material (contacts)
Copper
Surface (contacts)
镀银
Material (hood/housing)
聚酰胺 (PA)
Colour (hood/housing)
RAL 2003 (粉橙)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
180 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (日语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较