登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Custodie
97 00 000 2108
型号: 97 00 000 2108
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C4_RC2_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination, M8
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
注释
比较
型号: 97 00 000 2108
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C4_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
Han® S
标识
Han
®
S 450 Plus
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
包括铜排接线公针
M8
版本
接线方式
母线插针
针数
1
编码
C4 (front)
RC2 (rear)
锁定类型
单锁扣
应用领域
储能系统
技术参数
额定电压
2,000 V
额定脉沖电压
15 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
9
Ω @ 2500 V DC
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
1.4 ... 1.6 Nm
5 ... 5.5 Nm 插针
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数
≤ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
材料(插针)
Copper
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
185 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较