Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 97 00 000 4989
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
panelmonteret hus
inkl. male kontakt med samleskinneterminering, M8
Enkelt låsebøjle
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA)
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 4989
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 450 Plus
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    incl. male contact with busbar termination
    M8
Verzió
  • Lezárási mód Busbar contact
  • Érintkezők száma 1
  • Kódolás C5 (front)
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Energy Storage Systems
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 2,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 15 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌5 Nm
  • Csavarkulcs méret 34
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 185 g
  • Származási ország China
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare