myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Han-Snap
®
Han-Snap
®
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Accesorios
4
Capotas/bases
5
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
2
16 B
2
24 B
3
6 B
2
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x
1
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base
5
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Tapa de protección
4
Tipo
Select a value
Reset filter
Perfil alto
1
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclave doble
1
Retén engatillable
8
Unfortunately, no results were found for your search query
9 products
(of 9)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de accesorio-Descendente
Base
CARCASA PLASTICA SNAP 24 POLOS
Artículo nº: 09 33 024 0401
Tamaño: 24 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base
CARCASA PLASTICA Han SNAP 6 POLOS
Artículo nº: 09 33 006 0401
Tamaño: 6 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base
CARCASA PLASTICA SNAP 16 POLOS
Artículo nº: 09 33 016 0401
Tamaño: 16 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base
CARCASA PLASTICA SNAP 10 POLOS
Artículo nº: 09 33 010 0401
Tamaño: 10 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Artículo nº: 09 33 024 0502
Montaje trasero
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de protección
CUBIERTA KRAFT Han 6E PARA Han SNAP
Artículo nº: 09 33 006 5401
Tamaño: 6 B
Retén engatillable
Material (capota/base): Termoplásticos
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de protección
CUBIERTA KRAFT 16E PARA Han SNAP
Artículo nº: 09 33 016 5401
Tamaño: 16 B
Retén engatillable
Material (capota/base): Termoplásticos
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de protección
CUBIERTA KRAFT 10E PARA Han SNAP
Artículo nº: 09 33 010 5401
Tamaño: 10 B
Retén engatillable
Material (capota/base): Termoplásticos
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de protección
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Artículo nº: 09 33 024 5401
Tamaño: 24 B
Retén engatillable
Material (capota/base): Termoplásticos
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de accesorio - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 9 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0