登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 7112
型号: 09 11 000 7112
Han TC100 M-contact 16mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7112
Han TC100 M-contact 16mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
TC 100
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
详细资料
与模块 09140013035 结合使用时触摸保护 IPXXB
技术参数
导体截面积
16 mm²
额定电流
≤ 100 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
19 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
聚酰胺 (PA)
表面(插针)
镀银
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
15.672 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (繁体中文)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (匈牙利语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (土耳其语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (俄语)
PDF (荷兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较