登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kontakty
Elektrické
09 11 000 7114
型号: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
TC 100
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Podrobnosti
Ochrana proti nebezpečnému dotyku IPXXB v kombinaci s modulem 09140013035
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
35 mm²
Jmenovitý proud
≤ 100 A
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Délka odizolování
19 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Polyamid (PA)
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
21,18 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (土耳其语)
PDF (意大利语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (荷兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (西班牙语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较