登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
97 00 000 2970
型号: 97 00 000 2970
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2970
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
TC 200
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
35 mm²
Corriente nominal
≤ 200 A
Resistencia de contacto
≤ 0.3 mΩ
Longitud de pelado del cable
20 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10,000
Nota sobre los ciclos de conexión
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Resistencia a las vibraciones
2 类,符合 IEC 61373 标准
Resistencia a los golpes
2 类,符合 IEC 61373 标准
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
HMC镀金
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (德语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较