myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
no data available
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kontakter
Elektrisk
97 00 000 2980
Artikel nummer: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Krimpkontakt
Märkström: ≤200 A
Hona
Kopparlegering
HMC guldpläterade
Ledararea: 70 mm²
Notes
Compare
Artikel nummer: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
TC 200
Kontakttyp
Krimpkontakt
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
70 mm²
Märkström
≤ 200 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Avskalningslängd
22,5 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 10.000
Anmärkning om matningscykler
Matningscykler med andra HMC-komponenter
Vibrationshållfast
Kategori 2 enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
HMC guldpläterade
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Engelska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanska)
PDF (Italienska)
PDF (Koreanska)
PDF (Franska)
PDF (Svenska)
PDF (Japanska)
PDF (Turkiska)
PDF (Nederländska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Polska)
PDF (Trad. kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
STEP
JT
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare