Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
1
Numéro d‘article: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à vis
M8
Intensité nominale: ≤200 A
Femelle
Alliage de cuivre
HMC plaqué or
Section de fil du conducteur: 70 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 200
  • Type de contact Contact à vis
  • Description du contact M8
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 70 mm²
  • Intensité nominale ≤ 200 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌10 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) HMC plaqué or
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer