登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 7124
型号: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
TC 200
Tipo de contacto
Contacto de tornillo
Descripción del contacto
M8 Con aislante protector
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
70 mm²
Corriente nominal
≤ 200 A
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Par de apriete
10 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 2 según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
72,6 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140936829
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (土耳其语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较