配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 400
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
  • Detalles La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
  • Sección de conductor 120 mm²
  • Corriente nominal ≤ 400 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado 22,5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 78,78 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较