Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Part Number: 09 11 000 6677
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Corrente Nominal: ≤400 A
Fêmea
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 150 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 11 000 6677
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série TC 400
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
  • Detalhes A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 150 mm²
  • Corrente Nominal ≤ 400 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 22,5 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Resistência à vibração Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 89,44 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare