登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
饰品
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 2831
型号: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M10
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
TC 400
插针类型
Screw contact
插针端子介绍
M10
版本
接线方式
Screw termination
公母类型
Male
制造过程
Turned contacts
详细资料
The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
技术参数
额定电流
≤ 400 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
Category 2 acc. to IEC 61373
抗冲击
Category 2 acc. to IEC 61373
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
179.64 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85359000
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (土耳其语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (繁体中文)
PDF (日语)
PDF (英语)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较