myHARTING Login
Конфигураторы
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
13
Tools
1
饰品
1
данные отсутствуют
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6234
Артикул: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤70 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 09 11 000 6234
Han TC70 female contact 2.5mm²
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
13
Tools
1
饰品
1
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
标识
类别
插针
系列
TC 70
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
2.5 mm²
额定电流
≤ 70 A
接触电阻
≤ 0.5 mΩ
剥线长度
15 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
7.58 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140937369
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Чешский)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Итальянский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Турецкий)
PDF (Шведский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Польский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare