myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
5
該当データなし
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6131 XL
部品番号: 09 11 000 6131 XL
Han TC70 male contact 10mm²
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
クリンプコンタクト
定格電流: ≤70 A
オス
銅合金
銀メッキ
導体断面積: 10 mm²
ノート
Compare
部品番号: 09 11 000 6131 XL
Han TC70 male contact 10mm²
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
5
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
标识
类别
插针
系列
TC 70
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
10 mm²
额定电流
≤ 70 A
接触电阻
≤ 0.5 mΩ
剥线长度
15.5 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
150
净重
1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140937796
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (イタリア語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (ポーランド語)
PDF (オランダ)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (韓国語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (ロシア語)
PDF (中国語(簡体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (スウェーデン語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare