登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Contatos
Elétrico
09 11 000 6137
型号: 09 11 000 6137
Han TC70 male contact 4mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6137
Han TC70 male contact 4mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
TC 70
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor
4 mm²
Corrente Nominal
≤ 70 A
Resistência de contato
≤ 0,5 mΩ
Comprimento de decapagem
15 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Resistência à vibração
Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto
Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
0,158 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140398603
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较