登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
Han-Yellock®
Han-Yellock®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
70
插芯
97
插针
37
模块
87
连接器组
9
附件
15
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
1
压接针
2
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
17
20
25
27
36
48
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
17
20
25
27
36
48
1
4
2
25
3
12
4
20
5
29
6
11
7
6
8
39
9
2
12
17
15
2
17
2
20
2
25
6
27
4
36
2
48
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
10 A
16 A
20 A
≤ 20 A
40 A
to
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
10 A
16 A
20 A
≤ 20 A
40 A
0.5 A
2
1 A
4
1.5 A
3
2 A
4
4 A
4
5 A
22
10 A
60
16 A
47
20 A
3
≤ 20 A
37
40 A
24
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
24 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
830 V
to
16 V
24 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
830 V
16 V
4
24 V
9
32 V
4
50 V
43
160 V
2
250 V
13
400 V
32
500 V
20
830 V
17
解锁/锁定温度
Select a value
Reset filter
-10 ... +85 °C
70
尺寸
Select a value
Reset filter
3 A
70
Han-
Yellock
®
10
10
Han-
Yellock
®
30
39
Han-
Yellock
®
60
34
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
13
1x M25
19
1x M32
13
1x M40
4
2x M20
2
2x M25
6
2x M32
3
2x M40
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
29
Push-In
16
压接针
132
笼式弹片接线
4
螺栓接线
8
轴向螺栓接线方式
12
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
113
母头
108
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
2
0.08 ... 0.52 mm²
6
0.09 ... 0.52 mm²
20
0.12 mm² 绞线
1
0.13 ... 0.33 mm²
4
0.14 ... 0.37 mm²
5
0.14 ... 0.5 mm²
1
0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管
4
0.14 ... 2.5 mm²
32
0.14 ... 4 mm²
23
0.14 ... 6 mm²
2
0.18 ... 0.2 mm² 绞线
1
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
1
0.25 ... 1.5 mm²
16
0.26 ... 0.32 mm² 实心
1
0.5 mm²
5
0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
4
0.5 ... 2.5 mm²
22
0.75 mm²
4
0.75 ... 1.5 mm²
5
1 mm²
4
1.5 mm²
4
1.5 ... 10 mm²
6
1.5 ... 2.5 mm²
4
1.5 ... 6 mm²
4
10 mm²
1
2.5 mm²
4
2.5 ... 6 mm²
4
3 mm²
4
4 mm²
4
4 ... 10 mm²
4
6 mm²
1
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 10
1
AWG 12
8
AWG 14
4
AWG 16
4
AWG 18
8
AWG 20
5
AWG 20 ... AWG 14
1
AWG 23 ... AWG 22 实心
1
AWG 24 ... AWG 22 绞线
1
AWG 25/7 ... AWG 24/7 绞线
1
AWG 26 ... AWG 22
5
AWG 26 绞线
1
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
1
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
1
AWG 28 ... AWG 23
2
AWG 8
1
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
8
不封底安装底座
19
中间壳
13
外壳
29
表面安装底座
22
面板安装底座
2
模块类別
Select a value
Reset filter
Han DD
®
模块
13
Han E
®
保护模块
3
Han E
®
模块
8
Han-Quintax
®
模块
4
Han
®
CC 保护模块
4
Han
®
D-Sub模块
2
Han
®
EEE 模块
2
Han
®
Gigabit HMC 模块
6
Han
®
USB 模块
4
Han
®
全高密度 模块
2
Han
®
高密度 模块
2
Han
®
高密度屏蔽模块
4
Han
®
CD 模块
2
Han
®
GigaBit 模块
14
Han
®
DDD 模块
2
Han
®
EE 模块
10
Han
®
ES 模块
4
Han
®
Multi 模块
3
附件种类
Select a value
Reset filter
合适的密封
2
安装板
3
屏蔽框架
3
编码件
1
适配器框架
6
插针类型
Select a value
Reset filter
PE接触室
1
压接针
34
接地针
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
按钮
39
螺钉锁扣
23
Unfortunately, no results were found for your search query
315 products
(of 315)
1/11
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
接线方式-递减
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module male
型号 09 14 017 3001
单模块
压接针
公头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module female
型号 09 14 017 3101
单模块
压接针
母头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 4A Push-In, female insert
型号 09 20 004 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A Push-In, male insert
型号 09 20 003 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A Push-In, female insert
型号 09 20 003 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 005 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 4A Push-In, male insert
型号 09 20 004 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 005 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²
型号 09 12 007 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
型号 09 12 007 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 012 3101
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Female Insert Crimp
型号 09 12 005 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Male Insert Crimp
型号 09 12 005 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A M Insert Screw
型号 09 20 003 2611
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han A 04 Pos. M Insert Screw
型号 09 20 004 2611
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
型号 09 12 012 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A F Insert
型号 09 20 003 2711
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
型号 09 12 012 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han A 04 Pos. F Insert Screw
型号 09 20 004 2711
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp male
型号 09 14 004 3041
单模块
压接针
公头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 Mod-Male-C 16 A
型号 09 14 008 3001
单模块
压接针
公头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp female
型号 09 14 004 3141
单模块
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 7/0-M
型号 09 12 007 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL MALE INSERT
型号 09 14 006 3001
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 7/0-F
型号 09 12 007 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 006 3101
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
型号 09 14 008 3101
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
11
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
接线方式 - 递减
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 315 products
比较
0
排序方式
Filters
0