登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
Han-
Yellock
®
Han-
Yellock
®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
插芯
17
插针
36
连接器组
9
附件
7
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
1
压接针
2
针数
Select a value
Reset filter
from
3
5
15
25
48
to
3
5
15
25
48
3
2
5
13
15
2
25
4
48
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
16 A
20 A
≤ 20 A
to
10 A
16 A
20 A
≤ 20 A
10 A
1
16 A
6
20 A
3
≤ 20 A
36
额定电压
Select a value
Reset filter
from
500 V
to
500 V
500 V
10
尺寸
Select a value
Reset filter
Han-
Yellock
®
10
4
Han-
Yellock
®
30
5
Han-
Yellock
®
60
4
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
4
1x M25
3
1x M32
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
4
压接针
48
螺栓接线
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
27
母头
26
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.14 ... 0.37 mm²
5
0.14 ... 4 mm²
8
0.25 ... 1.5 mm²
1
0.5 mm²
4
0.5 ... 2.5 mm²
2
0.75 mm²
4
1 mm²
4
1.5 mm²
4
10 mm²
1
2.5 mm²
4
3 mm²
4
4 mm²
4
6 mm²
1
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 10
1
AWG 12
8
AWG 14
4
AWG 16
4
AWG 18
8
AWG 20
4
AWG 20 ... AWG 14
1
AWG 26 ... AWG 22
5
AWG 8
1
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
4
不封底安装底座
9
中间壳
5
外壳
5
附件种类
Select a value
Reset filter
编码件
1
适配器框架
6
插针类型
Select a value
Reset filter
PE接触室
1
压接针
33
接地针
2
Unfortunately, no results were found for your search query
69 products
(of 69)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
接线方式-递减
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
连接器组
Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight
型号 10 22 003 0001
螺栓接线
插针: 3
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
顶出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
型号 10 22 003 0002
螺栓接线
插针: 3
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
边出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
型号 10 22 003 0003
Han-Quick Lock
®
接线
插针: 5
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
顶出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
型号 10 22 003 0004
Han-Quick Lock
®
接线
插针: 5
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
10
边出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
型号 10 22 300 0001
用于2个模块
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
30
边出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
型号 10 22 300 0003
压接针
插针: 25
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
30
边出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
型号 10 22 300 0004
压接针
插针: 25
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
30
顶出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
型号 10 22 600 0003
压接针
插针: 48
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
边出线
1x M32
夹持范围: 13 ... 25 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
型号 10 22 600 0004
压接针
插针: 48
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
顶出线
1x M32
夹持范围: 13 ... 25 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PE接触室
Quick-Lock ground contact
型号 11 05 001 2601
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
AWG 20 ... AWG 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
型号 11 00 600 0301
用于不封底安装底座, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Mixed adapter carrier
型号 11 00 200 0101
用于中间壳, 用于Han-
Yellock
®
30, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Mixed adapter housing
型号 11 00 200 0301
用于不封底安装底座, 用于Han-
Yellock
®
30, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Han Modular adapter frame 30
型号 11 00 300 0101
用于中间壳, 用于Han-
Yellock
®
30
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
型号 11 00 300 0301
用于不封底安装底座, 用于Han-
Yellock
®
30
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器框架
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
型号 11 00 600 0101
用于中间壳, 用于Han-
Yellock
®
60
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码件
Han Yellock coding pin
型号 11 00 000 9501
热塑性塑料
每件8个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地针
Yellock PE extension crimp 6mm²
型号 11 00 000 9509
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地针
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
型号 11 00 000 9510
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Yellock Monobloc 30 female
型号 11 05 325 3101
Monoblock
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-
Yellock
®
30
插针: 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Yellock module M-c, grey
型号 11 05 105 3001
模块
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 20 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Yellock Monobloc 30 male
型号 11 05 325 3001
Monoblock
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-
Yellock
®
30
插针: 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Yellock multiplier 1:1
型号 11 05 105 2801
倍增器
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 5
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Yellock Monobloc 60 male
型号 11 05 648 3001
Monoblock
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-
Yellock
®
60
插针: 48
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Yellock Module QL 20A
型号 11 05 105 2633
模块
Han-Quick Lock
®
接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 20 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Yellock Monobloc 60 female
型号 11 05 648 3101
Monoblock
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-
Yellock
®
60
插针: 48
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Yellock multiplier 2 and 3 bridged
型号 11 05 105 2823
倍增器
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 3000 (火焰红)
插针: 5
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm
型号 11 05 105 2634
模块
Han-Quick Lock
®
接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 5
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 15E-F-c multiplierbloc
型号 09 14 015 3101
倍增器块
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
插针: 15
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han-Yellock module M-c, blue
型号 11 05 105 3011
模块
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 5015(天蓝)
额定电流: 20 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
接线方式 - 递减
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 69 products
比较
0
排序方式
Filters
0