登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
Han
®
1A
Han
®
1A
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
3
插芯
34
系统布线
164
附件
17
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
8
12
to
2
3
4
5
8
12
2
6
3
84
4
4
5
40
8
4
12
40
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
4 A
6.5 A
10 A
16 A
to
0.5 A
4 A
6.5 A
10 A
16 A
0.5 A
4
4 A
4
6.5 A
40
10 A
72
16 A
56
额定电压
Select a value
Reset filter
from
48 V
50 V
400 V
to
48 V
50 V
400 V
48 V
4
50 V
40
400 V
120
尺寸
Select a value
Reset filter
1 A
38
出线孔
Select a value
Reset filter
1x
1
1x 集成
1
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
24
螺栓接线
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
17
母头
17
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
4
0.09 ... 0.52 mm²
4
0.13 ... 0.82 mm²
4
0.14 ... 2.5 mm²
8
0.14 ... 4 mm²
4
0.75 ... 1.5 mm²
8
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
不封底安装底座
2
电缆适配器
2
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
6
安装框架
1
盲孔封圈
1
编码件
5
适配器
2
锁扣
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
82
压入式连接
82
Unfortunately, no results were found for your search query
218 products
(of 218)
1/8
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
尺寸-递减
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m
型号 33 40 010 0202 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m
型号 33 40 010 0202 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
型号 33 40 010 0202 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m
型号 33 40 010 0202 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 1m
型号 33 40 010 0204 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 3m
型号 33 40 010 0204 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 5m
型号 33 40 010 0204 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 10m
型号 33 40 010 0204 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 1m
型号 33 40 020 0202 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m
型号 33 40 020 0202 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 5m
型号 33 40 020 0202 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m
型号 33 40 020 0202 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 1m
型号 33 40 020 0204 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
型号 33 40 020 0204 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 5m
型号 33 40 020 0204 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 10m
型号 33 40 020 0204 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 1M
型号 33 40 030 0202 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M
型号 33 40 030 0202 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 5M
型号 33 40 030 0202 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M
型号 33 40 030 0202 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 1m
型号 33 40 030 0204 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 3m
型号 33 40 030 0204 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 5m
型号 33 40 030 0204 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 10m
型号 33 40 030 0204 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 1m
型号 33 40 040 0202 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m
型号 33 40 040 0202 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 5m
型号 33 40 040 0202 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
型号 33 40 040 0202 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 3m
型号 33 40 040 0204 030
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 5m
型号 33 40 040 0204 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
8
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 218 products
比较
0
排序方式
Filters
0