登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
工業圓型連接器
...
系列
HARTING ICC
97 00 000 3424
型号: 97 00 000 3424
ICC20_2/4_I_SMC_F_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connectors
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 20
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.32 mm² Data 1.5 ... 10 mm² Power
注释
比较
型号: 97 00 000 3424
ICC20_2/4_I_SMC_F_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
HARTING ICC
原件
插蕊
版本
接線方式
壓接針
公母類型
母頭
尺寸
20
針數
6
數據插針
4
電源針數
2
特殊插針數
1x 接地針
特殊插針規格
接地針
詳細資料
請單獨訂購壓接針。
技術參數
導體截面積(mm²)
0.08 ... 0.32 mm² Data
1.5 ... 10 mm² Power
額定電流
4 A
額定電壓
60 V DC
額定電流(電源)
40 A
額定電壓相-地(電源)
400 V
額定電壓相-相(電源)
690 V
額定脈沖電壓(電源)
6 kV
污染等級(電源)
3
絕緣阻抗
>10
10
Ω
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 500
材料特性
材料(插蕊)
聚碳酸酯 (PC)
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
規格和認證
規格
IEC 61984
IEC 60664-1
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
15 g
原產國
印度
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713141172899
eCl@ss
27,440,223.00
UNSPSC 24.0
39121421
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (丹麦语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
PDF (意大利语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较