登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
插芯
15
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
...
Industriella cirkulära kontaktdon
Kabelkåpor/Chassihus
19 59 120 4054
型号: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
用于固定插芯, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING ICC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Bakstycke
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
för fixering av kontaktinsatsen
Rak
Han® 3 A
Version
Storlek
20
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
15 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Antal upprepade låsningar
≥ 10
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Förnicklad
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
IEC 60664-1
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
108 g
Ursprungsland
Indien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140491281
eCl@ss
27.440.224,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较