登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
插蕊
15
没有可用数据
eShop
圓形連接器
...
工業圓型連接器
上殼 / 底座
19 59 120 4052
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插蕊
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
HARTING ICC
上殼/底座類型
後殼
上殼/底座介紹
集成電纜緊固件
直式
Han® 3 A
版本
尺寸
20
技術參數
擰緊力矩
12 Nm 電纜緊固件
15 Nm 後殼
極限溫度
-40 ... +125 °C
重新鎖定次數
≥ 10
防護等級符合IEC 60529
IP67
IPX9
夾持範圍
13 ... 17 mm
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋅
表面(上殼/底座)
鍍鎳
材料(密封件)
TPE
顏色(密封件)
藍
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
規格和認證
規格
IEC 61984
IEC 60664-1
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
157 g
原產國
印度
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140491267
eCl@ss
27,440,224.00
UNSPSC 24.0
39121405
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较