登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
eShop
Circular connectors
...
Industrial circular connectors
Hoods / Housings
97 00 000 3422
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
HARTING ICC
Type of hood/housing
Backshell
Description of hood/housing
With integrated cable gland
Straight
EMC version
Version
Size
20
Technical characteristics
Tightening torque
12 Nm Cable gland
15 Nm Backshell
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Number of relockings
≥ 10
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67
IPX9
Clamping range
13 ... 17 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Surface (hood/housing)
Nickel plated
Material (seal)
TPE
Colour (seal)
Blue
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61984
IEC 60664-1
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
110.901 g
Country of origin
India
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713141173230
eCl@ss
27440224 Shell for circular connectors
UNSPSC 24.0
39121405
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较