登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Inserts
4
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
...
Złącza przemysłowe okrągłe
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
97 00 000 3421
型号: 97 00 000 3421
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3421
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING ICC
上壳/底座类型
后壳
上壳/底座介绍
集成电缆紧固件
直式
EMC版
版本
尺寸
20
技术参数
拧紧力矩
12 Nm 电缆紧固件
15 Nm 后壳
极限温度
-40 ... +125 °C
重新锁定次数
≥ 10
防护等级符合 IEC 60529
IP67
IPX9
夹持范围
17 ... 20.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料(密封件)
TPE
颜色(密封件)
棕
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 60664-1
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
109.042 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713141173223
eCl@ss
27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0
39121405