登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
45
没有可用数据
eShop
板端連接器
電纜連接器和電纜組件
...
混合連接器
數據和電源/訊號
61 03 001 0011 010
型号: 61 03 001 0011 010
InduCom 15P T&S-entry spring/slide w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0011 010
InduCom 15P T&S-entry spring/slide w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
45
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼/底座
系列
D-Sub
標識
InduCom
上殼/底座類型
底座外殼
上殼/底座介紹
不帶內接地
版本
尺寸
D-Sub 2
版本
頂/側出線
電纜入口數量
3
出線孔
3x
應力消除件
根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
鎖定類型
彈簧或滑動鎖扣
接地
無內接地板
2 個組件
有
可分離
有
詳細資料
訂貨號包括兩個盲孔封圈
技術參數
擰緊力矩
0.4 Nm 螺釘保護罩
0.4 Nm 鎖止螺釘
極限溫度
-55 ... +125 °C
防護等級符合IEC 60529
IP30
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋅
材料(螺栓)
鋼、鍍鎳
長度
40 mm
寬度
39 mm
高度
14.8 mm
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
61.3 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140222779
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较