myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Tools
3
饰品
45
沒有可用數據
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 0020 010
零件號: 61 03 001 0020 010
InduCom 50P T&S-entry spring/slide w/o
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
底座外殼
不帶內接地
尺寸: D-Sub 5
彈簧或滑動鎖扣
頂/側出線
3x
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
防護等級: IP30
注解
比較
零件號: 61 03 001 0020 010
InduCom 50P T&S-entry spring/slide w/o
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Tools
3
饰品
45
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
上殼/底座
系列
D-Sub
標識
InduCom
上殼/底座類型
底座外殼
上殼/底座介紹
不帶內接地
版本
尺寸
D-Sub 5
版本
頂/側出線
電纜入口數量
3
出線孔
3x
應力消除件
根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
鎖定類型
彈簧或滑動鎖扣
接地
無內接地板
2 個組件
有
可分離
有
詳細資料
訂貨號包括兩個盲孔封圈
技術參數
擰緊力矩
0.4 Nm 螺釘保護罩
0.4 Nm 鎖止螺釘
極限溫度
-55 ... +125 °C
防護等級符合IEC 60529
IP30
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋅
材料(螺栓)
鋼、鍍鎳
長度
40 mm
寬度
66.2 mm
高度
17.6 mm
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
113.5 g
原產國
中國
GTIN
5713140222793
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較