登錄 myHARTING
配置器
Products
Produkte
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 002 9020
型号: 09 67 002 9020
Inducom hexagonal screw,4-4ounc,17,5-8,8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
六角螺丝
带防脱落垫片的螺纹4-40 UNC x 17.5-8.8
注释
比较
型号: 09 67 002 9020
Inducom hexagonal screw,4-4ounc,17,5-8,8
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
六角螺丝
附件介绍
带防脱落垫片的螺纹4-40 UNC x 17.5-8.8
技术参数
环境温度
-20 ... +90 °C
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.245 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
73181558
GTIN
5713140088115
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较