登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
eShop
...
工业以太网交换机
系列
Ha-VIS eCon 2000
Ha-VIS eCon 2000
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
49
Ha-VIS eCon 3000
16
以太网类型
Select a value
Reset filter
全千兆以太网
41
快速以太网
24
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
54 V DC
to
24 V DC
48 V DC
54 V DC
24 V DC
49
48 V DC
65
54 V DC
16
端口总数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
7
8
16
to
2
3
4
5
6
7
8
16
2
2
3
2
4
2
5
14
6
4
7
15
8
17
16
9
工作温度
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
52
0 ... +55 °C
13
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP30 插配状态
65
固定
Select a value
Reset filter
扁平挂墙安装
4
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
61
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
2
16
5
4
4
5
10
6
5
7
3
8
4
8 x
2
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
16 x
4
3
2
4
2
5
4
6
8
8
4
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
Select a value
Reset filter
5
3
8
3
100 Mbit/s (SC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
4
2
4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Select a value
Reset filter
1
5
2
3
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Select a value
Reset filter
1
4
2
3
Unfortunately, no results were found for your search query
65 products
(of 65)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
以太网类型-递减
额定电压-递减
端口总数-递减
工作温度-递减
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050B-A
型号 24 02 005 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080B-A
型号 24 02 008 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050BT-A
型号 24 02 005 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A
型号 24 02 408 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080BT-A
型号 24 02 008 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2040B-A
型号 24 02 004 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GB-A
型号 24 02 408 0010
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GB-A
型号 24 02 405 0010
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2040BT-A
型号 24 02 004 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GBT-A
型号 24 02 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2030B-A
型号 24 02 003 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
型号 24 80 006 0006
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3160GX-A-A
型号 24 13 416 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2030BT-A
型号 24 02 003 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
型号 24 02 416 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
型号 24 14 408 0001
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3160GBT-A
型号 24 03 416 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P
型号 24 02 406 1120
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
型号 24 14 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3050GBT-A
型号 24 03 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
型号 24 14 405 0001
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P
型号 24 02 005 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
型号 24 14 408 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050B-A-P
型号 24 02 005 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080B-A-P
型号 24 02 008 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2070GBT-A
型号 24 02 407 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
型号 24 02 405 0020
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
型号 24 03 404 1200
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080BT-A-P
型号 24 02 008 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD
型号 24 03 404 2100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
以太网类型 - 递减
额定电压 - 递减
端口总数 - 递减
工作温度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 65 products
比较
0
排序方式
Filters
0